Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
données commerciales
numéro d'article | 73.710.2553.0 |
---|---|
description de l'article | insert mâle HD STC 25 25 |
EAN | 4015573230293 |
unité de commande | 10 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 182 mm |
---|---|
largeur emballée | 132 mm |
hauteur emballée | 38 mm |
poids brut emballé | 345,81 g |
poids net pièce unique | 31,79 g |
volume emballé | 913 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 10 pièce(s) |