
Gehäuseoberteil HD GOT GI 25 M20 50 A2
Artikelnr. 76.352.2535.2
Gehäuseoberteil revos HD aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M20 oben, niedrige Bauform, 25-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.352.2535.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil HD GOT GI 25 M20 50 A2 |
EAN | 4015573625877 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 33 mm |
Bruttogewicht verpackt | 158,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 139,4 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |