22072

Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM

Artikelnr. 05.544.1000.0

Steckerkontakt, gestanzt Ø 1,6 mm, Bandware, 0,5-1,5 mm2, AWG 18-16, verzinnt

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer05.544.1000.0
Artikelbezeichnung Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM
EAN4015573083271
Bestelleinheit5000 St
UrsprungslandPL
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt595 mm
Breite verpackt595 mm
Höhe verpackt155 mm
Bruttogewicht verpackt11769 g
Nettogewicht Einzelteil0,51 g
Volumen verpackt54873,875 ccm
Verpackungsart Karton
Verpackungsmenge15000 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland