Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.502.0000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Ausdrückwerkzeug HD |
EAN | 4015573077584 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82055980 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 293,82 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,14 g |
Volumen verpackt | 2100 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |