Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.101.0800.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Grundzange . |
EAN | 4015573446977 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82032000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 230 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1021,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 959,2 g |
Volumen verpackt | 3289 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |