Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.060.4253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 12 OB |
EAN | 4015573603509 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 269 mm |
---|---|
Breite verpackt | 116 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 335 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,9 g |
Volumen verpackt | 1872 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |