Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.125.1700.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Crimpkontakt Buchse TR 8113 BK |
EAN | 4015573604926 |
Bestelleinheit | 4000 St |
Ursprungsland | CZ |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 600 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3110 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,47 g |
Volumen verpackt | 23400 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 3500 St |