Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 6
Artikelnr. 01.060.0653.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 6-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.060.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 6 |
EAN | 4015573585935 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 3 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |