Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 11 OB
Artikelnr. 01.060.4153.0
Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 01.060.4153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 11 OB |
EAN | 4015573603493 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85472000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 5,4 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |