Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.502.3200.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kontaktaufnahme 2 |
EAN | 4015573446946 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82079091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 120 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 35 mm |
Bruttogewicht verpackt | 75,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 72,9 g |
Volumen verpackt | 294 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |