Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.334.3235.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT GB 32 M32 69 A1 |
EAN | 4015573759862 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 340 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 120 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2353,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 444,4 g |
Volumen verpackt | 6120 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |