Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.300.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz HD BUS 32 2,5 25 AG |
EAN | 4015573765436 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 132 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 700 g |
Nettogewicht Einzelteil | 100 g |
Volumen verpackt | 913 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |