23132

Gehäuseunterteil HD GUT GC 32 M25 69 A0

Artikelnr. 73.331.3235.0

Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 32-polig

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer73.331.3235.0
Artikelbezeichnung Gehäuseunterteil HD GUT GC 32 M25 69 A0
EAN4015573844544
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85389099

Verpackungsmaße

Länge verpackt250 mm
Breite verpackt280 mm
Höhe verpackt71 mm
Bruttogewicht verpackt400 g
Nettogewicht Einzelteil390 g
Volumen verpackt1500 ccm
Verpackungsart Beutel
Verpackungsmenge1 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland