Gehäuseunterteil HD GUT GF 32 M32 69 A1
Artikelnr. 73.344.3235.1
Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 32-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.344.3235.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT GF 32 M32 69 A1 |
EAN | 4015573759909 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 340 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 120 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3160 g |
Nettogewicht Einzelteil | 602,35 g |
Volumen verpackt | 6324 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |