Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.358.3235.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil HD GOT GD 32 M32 69 A1 |
EAN | 4015573759367 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 95 mm |
Bruttogewicht verpackt | 350 g |
Nettogewicht Einzelteil | 295 g |
Volumen verpackt | 1881 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |