Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.352.3235.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil HD GOT GC 32 M25 69 A1 |
EAN | 4015573759312 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 220 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 100 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1389,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 256,4 g |
Volumen verpackt | 3300 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |