23114

Hus HD GOT GC 32 M25 69 A1

Vare nummer 73.352.3235.1

Revos HD stik M25 Size:32/50 excl. forskruning

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

73.352.3235.1
Hus HD GOT GC 32 M25 69 A1
EAN4015573759312
Ordre enhed5 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

220 mm
150 mm
100 mm
1389,5 g
256,4 g
3300 ccm
pap
5 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others