Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.700.2553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz HD BUC 25 25 |
EAN | 4015573230231 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 132 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 350 g |
Nettogewicht Einzelteil | 31,5 g |
Volumen verpackt | 913 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |