Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.124.0929.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt 0,2-0,56 QMM |
EAN | 4015573053571 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | PL |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 105 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 90,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,37 g |
Volumen verpackt | 294 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 200 St |