23107

Gehäuseoberteil HD GOT GI 25 M20 50 A0

Artikelnr. 76.352.2535.0

Gehäuseoberteil revos HD aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 25-polig

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer76.352.2535.0
Artikelbezeichnung Gehäuseoberteil HD GOT GI 25 M20 50 A0
EAN4015573625853
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85389099

Verpackungsmaße

Länge verpackt250 mm
Breite verpackt240 mm
Höhe verpackt33 mm
Bruttogewicht verpackt169 g
Nettogewicht Einzelteil165 g
Volumen verpackt750 ccm
Verpackungsart Beutel
Verpackungsmenge1 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland