Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.124.1429.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt 0,5-1,5 QMM AU |
EAN | 4015573053618 |
Bestelleinheit | 200 St |
Ursprungsland | PL |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 95 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 99,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,4 g |
Volumen verpackt | 465,5 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 200 St |