Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 02.124.1400.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchsenkontakt 0,5-1,5 QMM AU |
EAN | 4015573053601 |
Bestelleinheit | 5000 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 600 mm |
Höhe verpackt | 100 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3323,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,4 g |
Volumen verpackt | 36000 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5000 St |