Gehäuseunterteil HD GUT GM 25 M20 50 A1
Art.No. 76.331.2535.1
Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 25-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.331.2535.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT GM 25 M20 50 A1 |
EAN | 4015573619487 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 214,02 g |
Nettogewicht Einzelteil | 193,2 g |
Volumen verpackt | 500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |