Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.320.2528.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT GK 25 50 A |
EAN | 4015573230880 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 30,5 mm |
Bruttogewicht verpackt | 86 g |
Nettogewicht Einzelteil | 76,6 g |
Volumen verpackt | 300 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |