Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.340.3235.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT GF 32 M25 69 A1 |
EAN | 4015573759893 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 220 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 585,1 g |
Nettogewicht Einzelteil | 576,07 g |
Volumen verpackt | 120 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |