Gehäuseunterteil HD GUT GH 32 M25 69 A0

Artikelnr. 73.342.3235.0

Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 32-polig

Nicht mehr lieferbar!


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer73.342.3235.0
Artikelbezeichnung Gehäuseunterteil HD GUT GH 32 M25 69 A0
EAN4015573844582
Bestelleinheit1 St
UrsprungslandDE
Zolltarifnummer85389099

Verpackungsmaße

Länge verpackt470 mm
Breite verpackt250 mm
Höhe verpackt71 mm
Bruttogewicht verpackt585 g
Nettogewicht Einzelteil570 g
Volumen verpackt1500 ccm
Verpackungsart Beutel
Verpackungsmenge1 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland