Gehäuseoberteil HD GOT GI 25 M25 50 A2
Art.No. 76.354.2535.2
Gehäuseoberteil revos HD aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 25-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.354.2535.2 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil HD GOT GI 25 M25 50 A2 |
EAN | 4015573625976 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 200 mm |
Höhe verpackt | 33 mm |
Bruttogewicht verpackt | 162 g |
Nettogewicht Einzelteil | 162 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |