Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.325.3228.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT GE 32 69 A |
EAN | 4015573804623 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 115 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 310 g |
Nettogewicht Einzelteil | 285 g |
Volumen verpackt | 552 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |