Gehäuseunterteil HD GUT GH 32 M25 69 A0
Art.No. 73.342.3235.0
Gehäuseunterteil revos HD aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 32-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.342.3235.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT GH 32 M25 69 A0 |
EAN | 4015573844582 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 250 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 585 g |
Nettogewicht Einzelteil | 570 g |
Volumen verpackt | 1500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |