Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.350.3235.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil HD GOT GA 32 M25 69 A0 |
EAN | 4015573844612 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 310 g |
Nettogewicht Einzelteil | 290 g |
Volumen verpackt | 1500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |