Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.334.2535.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil HD GUT GL 25 M25 50 A0 |
EAN | 4015573619494 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 50 mm |
Bruttogewicht verpackt | 247,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 230 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |