Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.355.3235.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil HD GOT GD 32 M25 69 A1 |
EAN | 4015573759343 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 340 mm |
---|---|
Breite verpackt | 155 mm |
Höhe verpackt | 115 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1630 g |
Nettogewicht Einzelteil | 300 g |
Volumen verpackt | 6060,5 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |