23116

Hus HD GOT GD 32 M25 69 A1

Vare nummer 73.355.3235.1

Revos HD excl. forskruning Size:32/50

Pris

Lagerbeholdning

Antal
Styk


Produkt startside
Tekniske data
Downloads
Tilbehør
Fits with
Datablad

Array

73.355.3235.1
Hus HD GOT GD 32 M25 69 A1
EAN4015573759343
Ordre enhed1 St
DE
85389099

Emballagens dimensioner

340 mm
155 mm
115 mm
1630 g
300 g
6060,5 ccm
pap
5 St
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
Zurück Rækkeklemmer Stikbar installations systemer (IPX0) - gesis® Printklemmer - wiecon Maskinsikkerhed - safety Bygningsautomatik - gesis® electronic Industristik - revos Interface teknologi Runde stik med høj IP-klasse (IP6X) - RST® Industriel Kommunikation podis - powerbus system Distribution Box - gesis® RAN Others