Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 76.372.2535.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil HD GOT GL 25 M20 50 A1 |
EAN | 4015573675667 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 33 mm |
Bruttogewicht verpackt | 168 g |
Nettogewicht Einzelteil | 147 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |