Gehäuseoberteil HD GOT GK 32 M32 69 A0
Art.No. 73.374.3235.0
Gehäuseoberteil revos HD aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M32 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 32-polig
Auf Anfrage lieferbar!
Article start page
Technical data
Downloads
Accessories
Fits with
Data sheet
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.374.3235.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil HD GOT GK 32 M32 69 A0 |
EAN | 4015573844865 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 250 mm |
Höhe verpackt | 71 mm |
Bruttogewicht verpackt | 304 g |
Nettogewicht Einzelteil | 300,33 g |
Volumen verpackt | 1500 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |