22073

Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM AU

Artikelnr. 05.544.1429.0

Steckerkontakt, gestanzt Ø 1,6 mm, Einzelkontakt, 0,5-1,5 mm2, AWG 20-16, vergoldet

Preis

Lagerbestand

Menge
Stück


Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer05.544.1429.0
Artikelbezeichnung Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM AU
EAN4015573083301
Bestelleinheit200 St
UrsprungslandPL
Zolltarifnummer85366990

Verpackungsmaße

Länge verpackt150 mm
Breite verpackt100 mm
Höhe verpackt10 mm
Bruttogewicht verpackt100 g
Nettogewicht Einzelteil0,5 g
Volumen verpackt150 ccm
Verpackungsart Beutel
Verpackungsmenge200 St

Finden Sie hier weitere Informationen zu diesem Produkt in den Print-Medien von Wieland Electric

ZUR KATALOG ANSICHT
Produktvergleich
Artikelnummer
Artikel-/Typbezeichnung
EAN
Bestelleinheit
Alle Produkte löschen
Produktfamilien
Zurück Reihenklemmen Installationssteckverbinder für Gebäude (IPX0) - gesis® Leiterplattenklemmen - wiecon Sicherheitstechnik - safety Gebäudeautomation - gesis® Electronic Industriesteckverbinder - revos Elektronik für den Schaltschrank - Interfacetechnik Rundsteckverbinder in erhöhter Schutzart (IP6X) - RST® Industrielle Kommunikationstechnik Energiebussystem - podis Systemverteiler - gesis® RAN Sonstige
wieplan CLICK2BUY My Wieland