Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM AU
Artikelnr. 05.544.1400.0
Steckerkontakt, gestanzt Ø 1,6 mm, Bandware, 0,5-1,5 mm2, AWG 20-16, vergoldet
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.544.1400.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckerkontakt 0,5-1,5 QMM AU |
EAN | 4015573083295 |
Bestelleinheit | 5000 St |
Ursprungsland | GB |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 600 mm |
---|---|
Breite verpackt | 600 mm |
Höhe verpackt | 65 mm |
Bruttogewicht verpackt | 4100 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,5 g |
Volumen verpackt | 23400 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5000 St |