Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.312.1040.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz BAS STS OD 10 2,5 50 |
EAN | 4015573219991 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 182 mm |
---|---|
Breite verpackt | 132 mm |
Höhe verpackt | 38 mm |
Bruttogewicht verpackt | 595,2 g |
Nettogewicht Einzelteil | 55,983 g |
Volumen verpackt | 913 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |