Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.940.1053.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter-Set BAS GAZSNLB10 4,0 50 |
EAN | 4015573340404 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 183 mm |
Höhe verpackt | 116 mm |
Bruttogewicht verpackt | 2480 g |
Nettogewicht Einzelteil | 243,187 g |
Volumen verpackt | 6368 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |