Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.512.1053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz BAS STM 10 2,5 50 AG |
EAN | 4015573710719 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | RO |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 140 mm |
---|---|
Breite verpackt | 120 mm |
Höhe verpackt | 34 mm |
Bruttogewicht verpackt | 86,7 g |
Nettogewicht Einzelteil | 83,94 g |
Volumen verpackt | 600 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |