Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.100.1053.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS BAS LL 10 4,0 50 |
EAN | 4015573217959 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 336 mm |
---|---|
Breite verpackt | 119 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1399 g |
Nettogewicht Einzelteil | 132 g |
Volumen verpackt | 2799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |