Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.344.1035.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A |
EAN | 4015573971387 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 110 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 223 g |
Nettogewicht Einzelteil | 210 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
727900831