Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.713.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz POW STC 8/24 AF |
EAN | 4049088168574 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 195 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 40 mm |
Bruttogewicht verpackt | 279,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 49,79 g |
Volumen verpackt | 546 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |