
Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A3
Artikelnr. 73.353.1035.3
Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.353.1035.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A3 |
EAN | 4015573675902 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 470 mm |
---|---|
Breite verpackt | 80 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 280 g |
Nettogewicht Einzelteil | 270 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |