Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 72.703.3253.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Buchseneinsatz POW BUC 8/24 AF |
EAN | 4049088168567 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 195 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 313 g |
Nettogewicht Einzelteil | 56,48 g |
Volumen verpackt | 313 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |