Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM32 50 A0
Artikelnr. 73.345.1035.0
Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Kabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 73.345.1035.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM32 50 A0 |
EAN | 4015573844117 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 280 mm |
Höhe verpackt | 58 mm |
Bruttogewicht verpackt | 380 g |
Nettogewicht Einzelteil | 375 g |
Volumen verpackt | 1000 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |