Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.810.1856.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Steckereinsatz BAS STCK 18 50 PC |
EAN | 4015573861954 |
Bestelleinheit | 5 St |
Ursprungsland | CN |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 200 mm |
---|---|
Breite verpackt | 95 mm |
Höhe verpackt | 45 mm |
Bruttogewicht verpackt | 281,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 46,7 g |
Volumen verpackt | 855 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 5 St |