Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.325.1028.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GP 10 A |
EAN | 4015573225183 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 28 mm |
Bruttogewicht verpackt | 133 g |
Nettogewicht Einzelteil | 110 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
727900851