Klemmenadapter BAS SAS KR 10 4,0 50
Artikelnr. 70.115.1053.4
Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A Schraubanschluss 10-polig+PE, kurze Bauform, Buchseneinsatz, SL links,
Nicht mehr lieferbar!
Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 70.115.1053.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Klemmenadapter BAS SAS KR 10 4,0 50 |
EAN | 4015573218604 |
Bestelleinheit | 10 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 185 mm |
---|---|
Breite verpackt | 166 mm |
Höhe verpackt | 68 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1353 g |
Nettogewicht Einzelteil | 128,1 g |
Volumen verpackt | 2088 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 10 St |