Artikelstartseite
Technische Daten
Downloads
Zubehör
Passende Produkte
Datenblatt
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 71.331.1035.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M20 A1 |
EAN | 4015573621817 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 250 mm |
---|---|
Breite verpackt | 240 mm |
Höhe verpackt | 52 mm |
Bruttogewicht verpackt | 221,75 g |
Nettogewicht Einzelteil | 221,75 g |
Volumen verpackt | 750 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |
Eldas Nummer
727900891